Falcă de prindere falcă de prindere superioară interschimbabilă oțel de călire 04422-92638
- Mărirea intervalului de prindere a clemelor flotante
Unitatea de vânzare
148,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
falcă de prindere superioară interschimbabilă
Formă
C
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
B
28
B1
15
H
Interval de prindere
26-38
H1
35,5
H2
25,5
L
29,5
L2
11,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Oțel călit.
Version
nitrurat și brunat.
Note
Aceste fălci de prindere pot fi utilizate pentru a mări domeniul de prindere al cleștilor flotanți.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.