text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de strângere
Formă
A
Tipul de formă
Standard
Materialul corpului de bază
alamă
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Alamă.
Version
lucioasă.
Note
Inelul de fixare din alamă previne deteriorarea sau zgârierea piesei de prelucrat.

Matrița A: Standard.

Matrița B: Aplatizată. Inelul plat de fixare permite îndepărtarea rapidă a piesei de lucru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem