Bară cu caneluri oțel 04395-14-14
- Permite poziționarea liberă a știfturilor de prindere pe masa mașinii
Sales unit
197,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bară cu caneluri
Materialul
corpului de bază
oțel
A=Slot T
14
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
brunată
Note
Orice poziție de pe masa mașinii poate fi atinsă cu ajutorul barei cu caneluri.
Cu fantă în T de 14 mm. Potrivite pentru distanțe între fantele în T de 63, 100 și 125 mm.
Cu fantă în T de 14 mm. Potrivite pentru distanțe între fantele în T de 63, 100 și 125 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.