text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere
Varianta 1
pentru cleme cu pârghie rotativă
Formă
A
Tipul de formă
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
B
16
Cursă
1,16
H
8
L
18
L1
12
R
2
UNSPSC Code
31162800
pentru diametrul pistonului
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Manetele de fixare pot fi utilizate pentru clemele hidraulice cu maneta rotativă 04624-20 și clemele pneumatice cu maneta rotativă 04624-19. Pentru manetele de fixare, se poate alege între manetele ”standard” și manetele ”Rohling” de fixare. Manetele ”standard” sunt complet prelucrate și pot fi utilizate imediat. Manetele ”Rohling” pot fi în continuare configurate. Manetele ”Rohling” sunt realizate din oțel neîntărit pentru o prelucrare mai ușoară. Odată ce conturul personalizat a fost aplicat, manetele de fixare trebuie introduse și durificate înainte de utilizare pentru a preveni deformarea manetelor de fixare în timpul utilizării.
Material
Oțel standard și brut.
Version
Standard întărit.
Disc neîntărit.
Note
Prin poziționarea corectă a clemei cu pârghie rotativă, toleranțele piesei de prelucrat pot fi compensate în mod optim, în ciuda manetei de prindere scurte.
Elementele de fixare trebuie controlate periodic cu privire la impurități și, dacă este nevoie, trebuie curățate.
Forța de strângere efectivă trebuie calculată individual pentru fiecare manetă de prindere.
Poziția optimă a manetei de prindere este la 90°.
Următoarele adâncimi de călire trebuie îndeplinite înainte de utilizarea de manete de prindere „brute”: adâncime de călire 0,3 + 0,2 duritate HRC 50 +/- 2.

Respectați instrucțiunile de siguranță.
Assembly
Pârghia de fixare este agățată de pistonul clemei cu pârghie rotativă și fixată prin intermediul știftului. Aceasta fixează pârghia în direcția axială și o împiedică împotriva răsucirii.
On request
Alte dimensiuni și forme.
Drawing reference
Forma A: standard
Forma B: piesă brută
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem