Cârlig de strângere de precizie oțel 04380-00
- Colier, toleranță la sol
- Filet pentru prinderea suporturilor oscilante
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
210,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cârlig de strângere de precizie
Materialul
corpului de bază
oțel
Dimensiuni
vezi desenul
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Cârligul de precizie este utilizat ca element de fixare în dispozitivele convenționale.
În acest scop, se realizează o gaură de montare în corpul dispozitivului de fixare. Adâncimea găurii trebuie să fie adaptată la înălțimea dorită de fixare. Un suport este atașat la secțiunea rotunjită a cârligului (raza 22) pentru a absorbi forța contrară. Acesta poate fi plat, semicircular sau în formă de prismă. Acesta este fixat cu ajutorul unui șurub hexagonal DIN 933.
În acest scop, se realizează o gaură de montare în corpul dispozitivului de fixare. Adâncimea găurii trebuie să fie adaptată la înălțimea dorită de fixare. Un suport este atașat la secțiunea rotunjită a cârligului (raza 22) pentru a absorbi forța contrară. Acesta poate fi plat, semicircular sau în formă de prismă. Acesta este fixat cu ajutorul unui șurub hexagonal DIN 933.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.