Cârlig de fixare cu utilizare delicată Oțel ameliorabil 04370-208
- Protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor din materiale sensibile
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
- Puțină nevoie de spațiu
Sales unit
45,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Cârlig de fixare
Varianta 1
cu utilizare delicată
Formă
A
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
Poliacetal
D=Diametrul exterior
20
B
15
D1
8,5
D2
15
D3
12
F
max. kN
8,8
H
52
H1
25
H2
8
H3
13,5
R
12
R1
25
R2
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
călit și lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.