text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cârlig de fixare
Varianta 1
cu utilizare delicată
Formă
A
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Poliacetal
D=Diametrul exterior
25
B
17
D1
10,5
D2
18
D3
14
F max. kN
11,6
H
66
H1
32
H2
10
H3
17,5
R
14
R1
32
R2
60
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
călit și lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem