text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cârlig de fixare
Varianta 1
cu utilizare delicată
Formă
A
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Poliuretan
D=Diametrul exterior
20
B
15
D1
8,5
D2
15
D3
12
F max. kN
8,8
H
52
H1
25
H2
8
H3
13,5
R
12
R1
25
R2
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
călit și lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem