text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Cârlig de fixare
Varianta 1
cu utilizare delicată
Formă
A
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Poliuretan
D=Diametrul exterior
32
B
20
D1
12,5
D2
20
D3
17
F max. kN
18,8
H
83
H1
40
H2
12
H3
21
R
18
R1
40
R2
80
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
călit și lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought