text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cârlig de fixare
Varianta 1
cu guler
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
D1=diametru
25
D=filet
M10
H=înălțime
72
L1=lungimea firului
15
SW = lățimea cheii
19
C
M8
Forța de strângere kN
6,5
H1
79
H2
67
H3
12,5
L
12
L2
10
P
10
R
12,5
R1
40
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem