text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cârlig de fixare
Varianta 1
cu guler
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
D1=diametru
32
D=filet
M12
H=înălțime
88
L1=lungimea firului
17
SW = lățimea cheii
27
C
M10
Forța de strângere kN
11,8
H1
96
H2
82
H3
16,5
L
18
L2
12
P
12
R
16,5
R1
50
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem