Cârlig de fixare cu guler Oțel ameliorabil 04371-206
- Ideal pentru prinderi unde componentele trebuie introduse de sus
- Operare manuală
Unitatea de vânzare
106,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cârlig de fixare
Varianta 1
cu guler
Varianta 2
cu pârghie excentrică
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D1=diametru
20
D=filet
M6
A
70,4
B
21,5
Cursă
S
1,2
D2
M6x0,5
F
kN
4
Forța manuală
FH
N
120
H
56
H1
60
H2
53
H3
10
L
9
L1
9
L2
8
P
20
R
30
SW
17
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corpul bazei și cârligul de prindere din oțel călit.
Mâner de manevră din aluminiu turnat EN AC-46200.
Șaibă de presiune din plastic armat cu fibră de sticlă PA 66 GF 35-X.
Bolț de ax, știft și disc din oțel inoxidabil. 1.4305.
Version
Corpuri de bază și cârlige de fixare, călite și brunate.
Manetă de mâner, neagră, vopsită în câmp electrostatic.
Disc de presiune, negru.
Mâner cu ax și știft filetat, fără strat de acoperire.
Manetă de mâner, neagră, vopsită în câmp electrostatic.
Disc de presiune, negru.
Mâner cu ax și știft filetat, fără strat de acoperire.
Note
Ideal pentru prinderi unde componentele trebuie introduse de sus, întrucât cârligul de fixare pentru introducere și extragere poate fi pivotat.
Înălțimea de prindere exactă se reglează prin filetul fin al bolțului, cu ajutorul unei șurubelnițe. Reglajul poate fi asigurat prin șurubul de blocare. Mărimea S corespunde cursei de prindere a excentricului.
Înălțimea de prindere exactă se reglează prin filetul fin al bolțului, cu ajutorul unei șurubelnițe. Reglajul poate fi asigurat prin șurubul de blocare. Mărimea S corespunde cursei de prindere a excentricului.
Drawing reference
1) Șurub de blocare pentru știft
2) Șurub cu știft pentru reglarea fină a manetei de prindere
2) Șurub cu știft pentru reglarea fină a manetei de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.