Cârlig de fixare cu guler Oțel ameliorabil călit și lustruit 04371-708
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
- Puțină nevoie de spațiu
Unitatea de vânzare
85,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cârlig de fixare
Varianta 1
cu guler
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și lustruit
D1=diametru
20
D=filet
M8
H=înălțime
56
L1=lungimea firului
9
C
M6
Forța de strângere
kN
8,77
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
20
R
9
R1
20
T
17
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Călite și brunate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.