Cârlig de fixare cu guler 04373-08130
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
- Puțină nevoie de spațiu
Sales unit
68,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Cârlig de fixare
Varianta 1
cu guler
D1 = fir
M8
B
10
C
25
Cuplu de
strângere
max. Nm
20
D
22
F
max. kN
6,7
H
Interval de prindere
45-55
H1
16
H2
14
H3
2
H4
7
H5
19
R
30
SW
22
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cârlig de fixare și suport pentru cârlig de fixare din oțel călit, călit și temperat.
Version
lustruit.
Note
Cârligele de fixare cu colier pot fi înșurubate direct într-un orificiu al grilei etc., chiar și fără contraîncărcare.
Elemente adecvate de reglare a înălțimii a se vedea la prelungitorul cilindric 04378.
Elemente adecvate de reglare a înălțimii a se vedea la prelungitorul cilindric 04378.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.