text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clește de fixare
Varianta 1
variantă lungă
Varianta 2
simplu
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
zincat
Culoarea corpului de bază
negru
B=lungime/lățime
54
D3=filet
M8
D=filet
M12
H=înălțime
36
L3=lungime
115
L=lungime/lățime
135
A max.
110
A min.
13
B1
18
Cuplu de strângere M1 Nm
100
Cuplu de strângere M2 Nm
70
D1
13
D2
M16
Forța de strângere kN
30
H1
85
H2
6-68
L1
13
L2
25
Lățimea canelurii
14
SW
8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
forjat, galvanizat negru.
Note
Pentru a reduce uzura șurubului de reglare, vă recomandăm să folosiți pastă pentru șuruburi.
Clema de fixare poate fi montată cu element de mărire suplimentar în înălțime. Pentru clemele de fixare cu 44 kN și 60 kN nu este disponibilă nicio mărire.

Elementul de prindere, elementul portant, cursorul pentru canale de camă DIN 508 cu șurub de fixare din clasa de rezistență 12.9, sunt incluse în pachetul de livrare.
Application
Înălțimea brațului de prindere este reglată continuu prin acționarea șurubului de reglare, iar piesa de lucru este fixată.
Advantages
- Forțe de tensionare foarte mari de 22-60 kN.
- Înălțime de construcție joasă.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Posibilitate de strângere foarte rapidă, fără complicații.
- Reglabil infinit pe înălțime și lungime.
- Utilizare în fante în T 12-28 mm, precum și în sisteme de grilă M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Piesa de presiune disponibilă în versiuni netede și nervurate.
Advantages
- Very high retaining forces of 30–49 kN.
- Low height.
- Simple element assembly.
- Enables very fast, simple clamping.
- Infinitely adjustable height and length.
- Use in 14-28 mm T-slots or M12, M16, M20 grid systems.
- Thrust pad available in smooth and serrated versions.
Accessory
Creștere 04630.
Piese de presiune din oțel inoxidabil 04631.
Piese de presiune din material plastic 04631-01.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem