text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clește de fixare
Varianta 1
variantă lungă
Varianta 2
simplu
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
zincat
Culoarea corpului de bază
negru
B=lungime/lățime
54
D3=filet
M8
D=filet
M16
H=înălțime
36
L3=lungime
115
L=lungime/lățime
135
A max.
114
A min.
16
B1
18
Cuplu de strângere M1 Nm
100
Cuplu de strângere M2 Nm
150
D1
17
D2
M16
Forța de strângere kN
30
H1
85
H2
6-68
L1
16
L2
28
Lățimea canelurii
18
SW
8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
forjat, galvanizat negru.
Note
We recommend the use of screw paste to reduce wear on the adjusting screw.
The height of the power clamp can also be increased with the riser. A riser is not supplied with the 44 kN and 60 kN power clamps.

Supplied with clamping element, support element, DIN 508 slot key and grade 12.9 bolt.
Application
The height of the clamping arm can be infinitely adjusted using the adjustment screw and the workpiece can then be clamped.
Advantages
- Very high clamping forces 22-60 kN
- Low construction height.
- Simple assembly of the elements.
- Enables quick and uncomplicated clamping.
- Height and length infinitely adjustable.
- Use in 12-28 mm T-slots or M10, M12, M16, M18, M20, M24 grid systems.
- Thrust pad available in smooth and serrated versions.
Advantages
- Very high retaining forces of 30–49 kN.
- Low height.
- Simple element assembly.
- Enables very fast, simple clamping.
- Infinitely adjustable height and length.
- Use in 14-28 mm T-slots or M12, M16, M20 grid systems.
- Thrust pad available in smooth and serrated versions.
Accessory
Riser 04630.
Thrust pad stainless steel 04631.
Thrust pad plastic 04631-01.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem