text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clește de fixare
Varianta 1
compact
Formă
A
Tipul de formă
neted
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
zincat
Culoarea corpului de bază
negru
B=lungime/lățime
47,5
D=filet
M12
H=înălțime
56,5-118
L=lungime/lățime
107
SW = lățimea cheii
10
A max.
59,5
A min.
38,5
B1
38,5
B2
28
Cuplu de strângere M1 Nm
100
Cuplu de strângere M2 Nm
40
Forța de strângere kN
12
H1
0-100
H2
3,5-103,5
H3
92,5
H4
81
L1
12
L2
16
L3
141,5-163
Lățimea canelurii
14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit, galvanizat negru.
Note
În cazul utilizării elementului de prindere fără piulițe cu canelură T DIN 508, rezistența la tracțiune a plăcii de prindere trebuie să însumeze cel puțin 900 N/mm².
Nu curățați cu aer comprimat.
Application
Înălțimea brațului de prindere este reglată continuu prin acționarea șurubului de reglare, iar piesa de lucru este fixată.
Advantages
- Prindere continuă.
Forțe de strângere de 12 kN / 16 kN.
Design compact.
- Scala de înălțime facilitează o presetare rapidă a înălțimii de prindere.
- Piesa de presiune montată captivă.
- repelentă la murdărie și la șpan.
- Prin intermediul brațului de prindere curbat este garantată o prindere perpendiculară, sigură pentru proces, cu un cuplu definit.
- Clema de fixare compactă poate fi conectată fără șuruburi prin intermediul unui dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă inovator cu elementul de mărire 04627-05.
Accessory
Elemente de mărire cu dispozitivul de fixare cu eliberare rapidă 04627-05.
Set de piese de presiune 04627-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem