text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă compacte
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
Oțel de călire
B=lățime
32
H=înălțime
43
L=lungime
53
B1
11
D
M8
Dimensiune
1
Forța de strângere kN
5
H1
17
H2
30
L1
27
L2
11
L3
29
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu, pârghie de strângere din oțel de cementare. Șurub de strângere cu clasa de rezistență 10.9.
Version
Carcasă lucioasă, pârghie de strângere șlefuită și brunată.
Note
Brațul de fixare al clemei compacte poate fi retras complet.
Avantajele tehnice ale clemei compacte:
- Schimbarea liberă a piesei de lucru
- Domeniu de reglare variabil permanent
- Forță de fixare cu funcție ridicată de autoblocare
- Reglare variabilă a înălțimii (pentru suporturi de înălțime, a se vedea 04626)
- Forță ridicată de fixare fără eforturi mari
- Clemă de prindere potrivită și ca dispozitiv de oprire
On request
Braț de tensionare mai lung (L1).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem