text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de fixare pe verticală
Formă
C
Tipul de formă
cu pârghie de strângere excentrică și filet
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
H4=înălțime
91-121
H3
15
UNSPSC Code
31162800
Înălțime de prindere max. H1
98
Înălțime de prindere min. H2
68
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Înălțimea de fixare poate fi extinsă cu ajutorul prelungitoarelor cilindrice 04378 și redusă cu ajutorul suporturilor oscilante 02000 pentru 04620-12 până la 04620-14 și 04620-22 până la 04620-24.
Clemele au următoarele avantaje:
- prindere manuală rapidă prin intermediul axului filetat și al excentrului spiralat.
- schimbarea ușoară și rapidă a piesei de prelucrat prin rotirea ghearei de strângere.
- construcție compactă, prin urmare este necesar mai puțin spațiu pentru fixare.
- reglare ușoară chiar și la înălțimi mari de fixare cu ajutorul prelungitoarelor cilindrice.

Clemele pot fi fixate în două moduri:
1) într-o fantă în formă de T.
2) cu șurubul filetat M12 direct în placă, de exemplu, un dispozitiv de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem