Element de înălțare pentru clește de fixare Oțel ameliorabil negru zincat 04630-116070
- Alte înălțimi de strângere posibile
- Tranziție fără trepte a înălțimilor de tensionare
Unitatea de vânzare
182,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de înălțare
Varianta 1
pentru clește de fixare
Varianta 2
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
zincat
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lungime/lățime
47,5
D=filet
M16
H=înălțime
70
L=lungime/lățime
110
D1
M8
Forța de strângere
kN
40
L1
16
L2
100
Lățimea canelurii
18
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
forjat, galvanizat negru.
Application
Creșterea clemei de forță este poziționată și fixată pe masa mașinii. După aceea clema de forță este înșurubată cu creșterea. Înălțimea brațului de prindere este reglată continuu prin acționarea șurubului de reglare, iar piesa de lucru este fixată.
Advantages
- Înălțimi suplimentare de tensionare pot fi atinse prin construirea mai multor elemente intermediare.
- Tranziție lină a înălțimilor de tensionare.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Utilizare în fante în T 12 – 28 mm, precum și în sisteme de grilă M10, M12, M16, M20.
- Tranziție lină a înălțimilor de tensionare.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Utilizare în fante în T 12 – 28 mm, precum și în sisteme de grilă M10, M12, M16, M20.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.