Element de înălțare cu închidere rapidă Oțel ameliorabil negru zincat 04627-05-1214105
Unitatea de vânzare
235,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de înălțare
Varianta 1
cu închidere rapidă
Varianta 2
for power clamps compact
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
zincat
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lungime/lățime
47,5
D=filet
M12
H=înălțime
80
L=lungime/lățime
105
B1
43,5
B2
34,5
B3
14
B4
22
B5
16
Cuplu de strângere
M2
Nm
80
D1
12
H1
99
H2
95
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit, galvanizat negru.
Note
În cazul utilizării elementului de prindere fără piulițe cu canelură T DIN 508, rezistența la tracțiune a plăcii de prindere trebuie să însumeze cel puțin 900 N/mm².
Recomandare: instalați maxim 2 elemente intermediare unul deasupra celuilalt.
Recomandare: instalați maxim 2 elemente intermediare unul deasupra celuilalt.
Advantages
Dispozitivul de fixare cu eliberare rapidă facilitează o legătură fără șuruburi a elementelor de mărire între ele și cu clema de fixare compactă.
Accessory
Clemă de forță, compactă 04627.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.