Element de presare pentru clește de fixare plastic negru 04631-01-030
Unitatea de vânzare
8,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare
Varianta 1
pentru clește de fixare
Formă
A
Tipul de formă
neted
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lățime
30
H=înălțime
24
L=lungime
24
B1
20,5
UNSPSC Code
31162800
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
Adecvate pentru prinderea pieselor de lucru și a suprafețelor flexibile.
Material
Plastic.
Version
negru.
Note
Pentru cleme de fixare cu o forță de strângere de 60 kN nu sunt disponibile piese de presiune din material plastic.
Accessory
Element de tensionare de putere 04629.
Element de tensionare de putere în 3 trepte 04629-10.
Element de tensionare de putere în 3 trepte 04629-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.