Element de presare Set 04627-10-1732
Unitatea de vânzare
43,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare
Varianta 1
Set
Varianta 2
for power clamps compact
B=lungime/lățime
31,5
L=lungime/lățime
16,5
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Piesele de presiune pot fi aplicate ca atașamente prin intermediul magnetului aplicat, simplu și rapid pe piesa de presiune disponibilă a clemei de fixare compacte.
Material
Forma A până la C - oțel inoxidabil.
Forma D - material plastic.
Forma D - material plastic.
Scope of delivery
Set compus din câte 1 piesă forma A - D.
Drawing reference
A) nervurat
B) prismă transversală
C) prismă longitudinală
D) neted
B) prismă transversală
C) prismă longitudinală
D) neted
Accessory
Clemă de forță, compactă 04627.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.