text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Suport intermediar
Varianta 2
dreptunghiular
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B
48
B1
15
D
24
G
M8
H
17
L
68
L1
42
L2
35
L3
22
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
Suportul intermediar pentru cârligele de fixare poate fi montat direct pe elementul de tensiune, ca suport intermediar.
Prin fixarea suportului intermediar la elementul de tensiune, piesa de prelucrat poate fi susținută în conturul piesei de prelucrat cu o economie de spațiu deosebită.
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Suportul intermediar trebuie fixat înainte de utilizare cu ajutorul șuruburilor cilindrice M6 10.9 incluse în pachetul de livrare.
Scope of delivery
1 corp de bază
2 șuruburi cilindrice M6 10.9
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem