Șurub de strângere Oțel ameliorabil 04400-1516017
- Accesorii pentru cleme de strângere prin tragere
- Montaj de jos înșurubabil
Unitatea de vânzare
35,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de strângere
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=Diametrul exterior
M16
A
16
C
17
D
25
E
48
F
2,5
G
28
H
9,5
J
13
K
5
Potrivit pentru
04400-638001
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.