text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de strângere
Varianta 1
pentru clemă de strângere prin tragere
Varianta 2
pneumatic
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Culoarea corpului de bază
brunată
D3=filet
M16
D=Diametru
20
D1
12
D2
6,5
L
48
L1
17
L2
31,5
L3
2
SW
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Șuruburile de fixare pentru clemele de strângere prin tragere pneumatice sunt conectate la piesa de lucru prin intermediul filetului. Acest lucru permite ca piesa de prelucrat să fie conectată și eliberată rapid din clema de strângere prin tragere prin intermediul unei supape pneumatice.
Sistemul poate fi, de asemenea, utilizat ca un sistem de prindere în punctul zero.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem