text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de strângere
Varianta 1
pentru clemă de strângere prin tragere
Varianta 2
automation-compatible
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
Culoarea corpului de bază
negru
D1 = fir
M16
D=Diametru
25
L=lungime
28
SW = lățimea cheii
19
D2
10
D3
18
D4
21
L1
30
L2
3
L3
13
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Accessory
04401 Clemă de strângere prin tragere adecvată pentru automatizare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem