Șurub de strângere Oțel ameliorabil 04400-105060
- Accesorii pentru cleme de strângere prin tragere
- Montaj de jos înșurubabil
Unitatea de vânzare
27,57 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de strângere
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=Diametrul exterior
M5
A
5
C
6
D
8
E
17
F
1,2
G
3
H
4
J
2,5
Potrivit pentru
04400-3240...
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.