text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de pretensionare
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A
5
B
6
C
50
D
10
E
10
F
17
G
3
H
M3
J
M3x4
Potrivit pentru
04400-3240...
T
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bolț din oțel călit.
Buton zimțat, oțel tratat termic.
Version
Bolț călit și călit și rectificat.
Buton zimțat, călit și șlefuit.
Note
Lungimea știftului de prindere trebuie să fie adaptată de către client la piesa de lucru.
Dimensiunea C definește lungimea șurubului de prindere în stare neprelucrată.
Dimensiunea C trebuie să fie ajustată de către client în funcție de grosimea piesei de prelucrat.
La final, trebuie tăiat filetul la măsura J în funcție de bolțul de prindere.
Trebuie respectată schema de montaj pentru a determina lungimea șurubului de prindere.
După prelucrarea șurubului de prindere la lungimea totală corectă, butonul zimțat este atașat la șurubul de prindere cu cele două șuruburi de fixare și blocat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem