text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cilindru înșurubat
Varianta 1
hidraulic
Tipul de formă
cu două acțiuni
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Cererea de ulei/cursă 10 mm (cm³)
4,91
Cursă
50
D
33
D1
35
D2
16
D3
5,2
Diametrul pistonului
25
Forța de compresie la 100 bari (kN)
4,91
Forța de compresie la 500 bari (kN)
24,50
Forța de tracțiune la 100 bari (kN)
2,9
Forța de tracțiune la 500 bari (kN)
14,50
G
M42x1,5
G1
M10x17
H
93
H1
86
H2
12
H3
25
H4
45
H5
25
H6
11
H7
40
L
30
Necesar de ulei /cursă de retur 10 mm (cm³)
2,90
SW
13
Tipul conexiunii
canale forate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Cursele liniare, legate de cicluri, sunt posibile cu cilindrii cu șuruburi cu funcție cu dublu efect. Ambele direcții ale cursei sunt acționate electric în cilindrii cu șurub cu dublă acțiune. Cilindrii înșurubați cu acțiune dublă pot fi utilizați ca cilindri de împingere sau de tragere. Acești cilindri înșurubați sunt adesea utilizați în plăcile de fixare și în plăcile pentru matrițele de injecție a plasticului.
Racla metalică integrată previne deteriorarea suprafeței tijei pistonului, deoarece așchiile nu pot pătrunde în cilindrul înșurubat. Protecția etanșării garantează longevitatea produselor.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Note
Ca urmare a formei constructive compacte a cilindrului înșurubabil, în interior nu este montat niciun opritor pentru cursa de revenire a pistonului. Trebuie să se acorde atenție ca adâncimea de montare predefinită a cilindrului înșurubabil să fie respectată, deoarece aceasta utilizează baza găurii de montaj ca opritor pentru cursa de revenire.

Trebuie să se acorde atenție ca, în momentul realizării canalelor găurite pentru cilindrul înșurubabil, să nu rămână în urmă, în găuri, șpan rezultat în urma procesului de găurire. Acesta ar putea deteriora garniturile de etanșare ale cilindrului înșurubabil, ceea ce poate duce la scurgeri la nivelul produsului.
Pentru a evita deteriorările garniturilor de etanșare în timpul montării, trebuie să se acorde atenție ca fațetele de introducere, precum și găurile transversale pentru alimentarea cu ulei să fie bine rotunjite.

Piesele de presare nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
Canale forate.
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 500 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
On request
Diametre și curse mai mari ale pistonului.
Drawing reference
1) Contur de instalare
2) Retragere cilindru
3) alimentare alternativă cu ulei, extindere cilindru
4) Muchii rotunjite, maxim R0,5
Accessory
- şurub de susținere 02153.
- suporturi oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- grippere formă hexagonală 07114.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem