Cilindru înșurubat hidraulic oțel brunată 04624-60-325013061
- Racletă metalică integrată
- Dimensiuni mici de instalare
- Carcasa este complet înecată în direcția de prindere
Unitatea de vânzare
260,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru înșurubat
Varianta 1
hidraulic
Tipul de formă
cu două acțiuni
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Cererea de ulei/cursă
10 mm
(cm³)
8,04
Cursă
50
D
43
D1
45
D2
20
D3
5,2
Diametrul
pistonului
32
Forța de compresie
la 100 bari
(kN)
8,04
Forța de compresie
la 500 bari
(kN)
40,20
Forța de tracțiune
la 100 bari
(kN)
4,9
Forța de tracțiune
la 500 bari
(kN)
24,50
G
M56x2
G1
M12x18
H
99
H1
89
H2
14,5
H3
28
H4
45
H5
28
H6
13
H7
41
L
40
Necesar de ulei /cursă
de retur 10 mm
(cm³)
4,90
SW
17
Tipul conexiunii
canale forate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Cursele liniare, legate de cicluri, sunt posibile cu cilindrii cu șuruburi cu funcție cu dublu efect. Ambele direcții ale cursei sunt acționate electric în cilindrii cu șurub cu dublă acțiune. Cilindrii înșurubați cu acțiune dublă pot fi utilizați ca cilindri de împingere sau de tragere. Acești cilindri înșurubați sunt adesea utilizați în plăcile de fixare și în plăcile pentru matrițele de injecție a plasticului.
Racla metalică integrată previne deteriorarea suprafeței tijei pistonului, deoarece așchiile nu pot pătrunde în cilindrul înșurubat. Protecția etanșării garantează longevitatea produselor.
Racla metalică integrată previne deteriorarea suprafeței tijei pistonului, deoarece așchiile nu pot pătrunde în cilindrul înșurubat. Protecția etanșării garantează longevitatea produselor.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Note
Ca urmare a formei constructive compacte a cilindrului înșurubabil, în interior nu este montat niciun opritor pentru cursa de revenire a pistonului. Trebuie să se acorde atenție ca adâncimea de montare predefinită a cilindrului înșurubabil să fie respectată, deoarece aceasta utilizează baza găurii de montaj ca opritor pentru cursa de revenire.
Trebuie să se acorde atenție ca, în momentul realizării canalelor găurite pentru cilindrul înșurubabil, să nu rămână în urmă, în găuri, șpan rezultat în urma procesului de găurire. Acesta ar putea deteriora garniturile de etanșare ale cilindrului înșurubabil, ceea ce poate duce la scurgeri la nivelul produsului.
Pentru a evita deteriorările garniturilor de etanșare în timpul montării, trebuie să se acorde atenție ca fațetele de introducere, precum și găurile transversale pentru alimentarea cu ulei să fie bine rotunjite.
Piesele de presare nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Trebuie să se acorde atenție ca, în momentul realizării canalelor găurite pentru cilindrul înșurubabil, să nu rămână în urmă, în găuri, șpan rezultat în urma procesului de găurire. Acesta ar putea deteriora garniturile de etanșare ale cilindrului înșurubabil, ceea ce poate duce la scurgeri la nivelul produsului.
Pentru a evita deteriorările garniturilor de etanșare în timpul montării, trebuie să se acorde atenție ca fațetele de introducere, precum și găurile transversale pentru alimentarea cu ulei să fie bine rotunjite.
Piesele de presare nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
Canale forate.
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 500 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
On request
Diametre și curse mai mari ale pistonului.
Drawing reference
1) Contur de instalare
2) Retragere cilindru
3) alimentare alternativă cu ulei, extindere cilindru
4) Muchii rotunjite, maxim R0,5
2) Retragere cilindru
3) alimentare alternativă cu ulei, extindere cilindru
4) Muchii rotunjite, maxim R0,5
Accessory
- şurub de susținere 02153.
- suporturi oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- grippere formă hexagonală 07114.
- suporturi oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- grippere formă hexagonală 07114.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.