text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cilindru înșurubat
Varianta 1
hidraulic
Formă
B
Tipul de formă
cu o singură acțiune
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Cererea de ulei/cursă 10 mm (cm³)
2,01
Cuplu de strângere max. Nm
50
Cursă
12
D
6
Diametrul pistonului
16
Forța de revenire a arcului min. (N)
50
Forța de strângere la 100 bari (kN)
2
Forța de strângere la 400 bari (kN)
8
G
M26x1,5
G1
M6
H
52,5
H1
34
H10
33,5
H2
8
H3
9
H5
5,5
H6
6,5
H8
19
H9
7
L
34
SW
27
SW1
13
Tipul conexiunii
canale forate
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Cilindrii înșurubați cu efect simplu cu revenire se remarcă prin construcția lor compactă și, de aceea, sunt utilizați ca cilindri de tensionare. Ei pot fi poziționați în cadrul unor distanțe foarte strâmte unul față de celălalt. Cilindri înșurubați pot fi acționați către limitarea internă a cursei fără o suprafață împotriva tensiunii. Racletele duble, instalate conform standardului, împiedică o scurgere dinamică și cresc astfel durata de viață a cilindrilor înșurubați. Retragerea pistonului în poziția de bază se realizează cu un arc integrat.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Note
Cilindri înșurubați sunt maximum de rezistenți atât în stare tensionată, cât și detensionată.
Pentru a evita deteriorările garniturilor de etanșare în timpul montării, trebuie să se acorde atenție ca fațetele de introducere, precum și găurile transversale pentru alimentarea cu ulei să fie bine rotunjite.
Un inel de etanșare către baza orificiului de înșurubare etanșează cilindrii înșurubați.
Ca urmare a construcției de tip plonjor nu este necesară o aerisire a spațiului tijei.

Cilindri înșurubați trebuie protejați împotriva materialelor de tăiere și de răcire agresive.

Elementele de presare pentru forma B nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
Canale forate.
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 400 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Racletă metalică integrată.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Poate fi folosit fără suprafață de contra-tensionare.
- Posibilitate de încărcare în poziție retrasă.
- Alimentare cu presiune wireless.
Drawing reference
1) Contur de instalare
Accessory
Forma B:
- buloane de rezemare 02153.
- suporturi oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- grippere cu formă hexagonală 07114.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem