Clemă de presiune cu mâner Oțel pentru unelte 04402-323201
- Cu auto-blocare
- Acționare manuală
- Potrivit pentru tensiuni de tracțiune și compresiune
- Poate fi montat orizontal sau vertical
Unitatea de vânzare
236,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă de presiune
Varianta 1
cu mâner
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
A
max.
34,5
A
min.
32
B
32
C
30
D
20
E
13
F
2,5
Forța de strângere
N
4000
Forța manuală
FH
N
200*
G
M6 x 9
H
M6 x 9
J
25
K
19,5
L
135°
M
15
N
103
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Camă din oțel pentru unelte.
Tijă și mâner din oțel ameliorabil.
Buton sferic din Duroplast PF 31.
Tijă și mâner din oțel ameliorabil.
Buton sferic din Duroplast PF 31.
Version
Camă și tijă călite și brunate.
Mâner brunat.
Buton sferic negru.
Mâner brunat.
Buton sferic negru.
Note
* Forța manuală permisă pentru mâner.
Accessory
Mânere standard 06355.
Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.