text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de presiune
Varianta 1
fără mâner
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
A max.
34,5
A min.
32
B
32
C
30
D
20
E
13
F
2,5
Forța de strângere N
4000
Forța manuală FH N
200*
G
M6 x 9
H
M6 x 9
K
19,5
L
135°
M
15
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Camă din oțel pentru unelte.
Tijă și mâner din oțel ameliorabil.
Buton sferic din Duroplast PF 31.
Version
Camă și tijă călite și brunate.
Mâner brunat.
Buton sferic negru.
Note
* Forța manuală permisă pentru mâner.
Accessory
Mânere standard 06355.
Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem