text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de strângere prin tragere
Varianta 1
automation-compatible
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
70
D1 = fir
26
D=Diametru
60
H=înălțime
63
L=lungime
95
SW = lățimea cheii
19
B1
45
Cuplu de strângere max. Nm
40
D2
14
D3 pentru șurub DIN 912
M10
Forța de strângere kN
12
H1
57
H2
46
H3
25
H4
10
H5
6
L1
70
L2
25
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Body black oxidised.
Contact face tempered and ground.
Note
The repeat accuracy is ± 0.3 mm.

To remove swarf and dust, remove the two end caps (2) and blow them out with compressed air from above.

With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
Method of operation
Actuated using an impact driver with adjustable torque or manually using a clamping key.
With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
Advantages
Automation-compatible
High clamping forces
Rapid clamping
Scope of delivery
Including positioning bush.
Drawing reference
1) Positioning bushes
2) end cap
Accessory
04401-05 Clamping screw for automation capable pull clamps
04401-20 Extension unit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought