Clemă de strângere prin tragere automation-compatible Oțel ameliorabil negru brunată 04401-10-12
- Automatizabil
- Forțe mari de tensionare
- Prindere rapidă
- Șurub de prindere integrat
Unitatea de vânzare
1.412,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă de strângere prin tragere
Varianta 1
automation-compatible
Varianta 2
cu șurub de prindere
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lățime
90
D1 = fir
80
D=Diametru
125
H=înălțime
125
SW = lățimea cheii
19
B1
70
Cuplu de
strângere
max. Nm
27
Cursă
S
18
D2
M10
D3
pentru șurub
DIN 912
M10
D4
M12
D5
8
D6
104
Forța de strângere
kN
10
H1
105
H2
20
H3
30
H4
80
H5
20
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Suportul piesei de prelucrat călit și călit (HRC 39-45) și rectificat.
Șurub de prindere călit și șlefuit.
Suportul piesei de prelucrat călit și călit (HRC 39-45) și rectificat.
Șurub de prindere călit și șlefuit.
Note
1. Puneți mai întâi piesa de prelucrat pe suportul piesei de prelucrat sau pe șurubul de strângere al clemei de strângere prin tragere, ceea ce face ca resortul intern să se comprime, iar șurubul de strângere este tras în corpul de bază.
2. Poziționați orificiul filetat din piesa de prelucrat peste șurubul de strângere.
Vârful șurubului de strângere este presat ușor în orificiul filetat, prin presiunea arcului.
3. Când elementul de acționare este acționat, șurubul de strângere se rotește în orificiul filetat al piesei de prelucrat și o strânge.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
2. Poziționați orificiul filetat din piesa de prelucrat peste șurubul de strângere.
Vârful șurubului de strângere este presat ușor în orificiul filetat, prin presiunea arcului.
3. Când elementul de acționare este acționat, șurubul de strângere se rotește în orificiul filetat al piesei de prelucrat și o strânge.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
Automatizabil
Forțe de strângere ridicate
Strângere rapidă
Șurub de prindere integrat
Forțe de strângere ridicate
Strângere rapidă
Șurub de prindere integrat
Scope of delivery
2x știft de poziționare Ø 8 (h7) x 40.
1x fișă de protecție.
1x fișă de protecție.
Accessory
04401-20 Unitate de extensie.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.