text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de strângere prin tragere
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
duroplast
A
63
B
80
C
34
D
16
E
45
F
M10x18
Forța de menținere N
14000
Forța de strângere N
8000
Forța manuală FH N
600**
G
28
H
2,5
J
12
K
50
L
180
Toleranța recomandată pentru grosimea piesei de prelucrat
±0,8*
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă, inel de strângere și tijă de prindere din oțel ameliorabil.
Mâner din duroplast PF 31.
Version
Carcasă și inel de strângere călite și brunate.
Tijă de prindere brunată.
Mâner negru.
Note
Datele privind toleranțele recomandate ale piesei de prelucrat la tensionarea cu șuruburi de prindere (Heavy) trebuie respectate. Pentru a tensiona în siguranță piesa de prelucrat, tija de prindere trebuie să se afle între poziția de tensionare recomandată și punctul final.

* Grosimea max. a piesei de prelucrat, a se vedea șurubul de prindere 04400 (dimensiunea C).
** Forța manuală permisă pentru mâner.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem