text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de strângere prin tragere
Varianta 1
pneumatic
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Culoarea corpului de bază
brunată
Culoarea componentei
întărit
D=Diametru
105
D1
75
D2
63
D3
12
D4
88
D5
G 1/8
Forța de strângere (tensiune prin forța arcului) N
500
Forța de strângere kN
2,5
H
50
H1
47
H2
35
H3
31
H4
19
H5
10
H6
1,9
Presiunea de lucru MPa
0,3 - 1,0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Element de fixare călit, brunat și rectificat.
Note
Clemele pneumatice de strângere prin tragere sunt utilizate pentru prinderea pieselor de prelucrat și a dispozitivelor.
Bolțurile de pretensionare sunt înșurubate pe piesa de prelucrat sau pe dispozitiv.

Procesul de pretensionare:
Deschideți elementul de prindere prin aplicarea de aer comprimat la racordul „deschis”.
Închideți elementul de prindere (proces de pretensionare) prin aplicarea de aer comprimat la racordul „închis”.

Al treilea racord (D5) este utilizat pentru a sufla și a curăța suprafața de așezare. De asemenea, poate fi efectuată o interogare pentru a vedea dacă piesa de prelucrat se află pe suprafața de așezare. În plus, piesa de prelucrat poate fi ridicată mai ușor de pe elementul de fixare după procesul de deschidere.

Sistemul poate fi, de asemenea, utilizat ca un sistem de prindere cu punct zero.

Forța de strângere este de 0,5 MPa.

Contraforță admisă = de 2 ori forța de strângere a modulului.
Accessory
04403-01 Șuruburi de fixare pentru cleme de strângere prin tragere pneumatice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem