text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de strângere prin tragere
Varianta 1
cu mâner
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
A
32
B
40
C
13,5
D
18
E
24,5
F
M4x8
Forța de menținere N
2000
Forța de strângere N
900
Forța manuală FH N
150**
G
M5
H
90°
J
76,5
K
1,5
L
20
M
5
N
8
P
10
Toleranța recomandată pentru grosimea piesei de prelucrat
±0,3*
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă și came din oțel pentru unelte.
Mâner din oțel ameliorabil.
Buton sferic Duroplast PF 31.
Version
Carcasă și came călite și brunate.
Mâner brunat.
Buton sferic negru.
Note
* Grosimea maximă a piesei de prelucrat vedeți șurubul de tensionare 04400 (dimensiunea C).
** Forța manuală permisă pentru mâner.
Accessory
Mânere standard 06355.
Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem