Clemă de strângere prin tragere fără mâner Oțel pentru unelte 04400-405000
- Tensionare și poziționare simultană a pieselor de prelucrat
- Acționare manuală
- Poate fi utilizat, de asemenea, ca sistem de prindere cu punct zero
Unitatea de vânzare
288,77 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă de strângere prin tragere
Varianta 1
fără mâner
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
A
40
B
50
C
18
D
25
E
30,7
F
M6x9
Forța de menținere
N
5500
Forța de strângere
N
2500
Forța manuală
FH
N
200**
G
M6
H
110°
K
2
M
8
N
12
P
13
Toleranța recomandată
pentru
grosimea piesei de prelucrat
±0,5*
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă și came din oțel pentru unelte.
Mâner din oțel ameliorabil.
Buton sferic Duroplast PF 31.
Mâner din oțel ameliorabil.
Buton sferic Duroplast PF 31.
Version
Carcasă și came călite și brunate.
Mâner brunat.
Buton sferic negru.
Mâner brunat.
Buton sferic negru.
Note
* Grosimea maximă a piesei de prelucrat vedeți șurubul de tensionare 04400 (dimensiunea C).
** Forța manuală permisă pentru mâner.
** Forța manuală permisă pentru mâner.
Accessory
Mânere standard 06355.
Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.