Element de fixare "actima" cu axă transversală oțel 04410-20
- Cu auto-blocare
- Acționare manuală
- Potrivit pentru tensiuni de tracțiune și compresiune
- Poate fi montat orizontal sau vertical
Unitatea de vânzare
188,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare "actima"
Varianta 1
cu axă transversală
Varianta 2
stânga/presiune
Materialul
corpului de bază
oțel
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material, version
Oțel, lustruit.
Carcasă din termoplastic negru.
Buton sferic din duroplast PF 31, roșu.
Carcasă din termoplastic negru.
Buton sferic din duroplast PF 31, roșu.
Note
Traseul de alimentare este de 10 mm. Autoblocarea are loc în orice poziție în cadrul cursei scurte de fixare de 2 mm. Prin urmare, este posibilă fixarea sigură a pieselor de lucru cu toleranțe de până la 1,5 mm. Elementul de fixare ”actima” poate fi instalat în orice poziție orizontală sau verticală.
Piesele suplimentare standardizate permit aplicații suplimentare. Acestea sunt livrate ca accesorii speciale. Toate piesele puternic solicitate ale sistemului cu came sunt durificate (bucșa de presiune și alte piese suplimentare numai la cerere specială).
Forța maximă admisă de fixare este de 4905 N.
Piesele suplimentare standardizate permit aplicații suplimentare. Acestea sunt livrate ca accesorii speciale. Toate piesele puternic solicitate ale sistemului cu came sunt durificate (bucșa de presiune și alte piese suplimentare numai la cerere specială).
Forța maximă admisă de fixare este de 4905 N.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.