text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prismă
Materialul corpului de bază
oțel
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Traseul de alimentare este de 10 mm. Autoblocarea are loc în orice poziție în cadrul cursei scurte de fixare de 2 mm. Prin urmare, este posibilă fixarea sigură a pieselor de lucru cu toleranțe de până la 1,5 mm. Elementul de fixare ”actima” poate fi instalat în orice poziție orizontală sau verticală.
Piesele suplimentare standardizate permit aplicații suplimentare. Acestea sunt livrate ca accesorii speciale. Toate piesele puternic solicitate ale sistemului cu came sunt durificate (bucșa de presiune și alte piese suplimentare numai la cerere specială).
Forța maximă admisă de fixare este de 4905 N.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought