text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de prelungire
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
55
H=înălțime
42
L=lungime
66,5
SW = lățimea cheii
19
B1
36
D pentru șurub DIN 912
M8
H1
25
H2
33
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
UNSPSC Code
31162800
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
Unitățile de extensie sunt necesare în cazul în care elementele de acționare ale elementelor de fixare capabile de automatizare sunt inaccesibile din cauza lipsei de spațiu.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
1) Soclul și 2) arborele de transmisie nu sunt incluse în volumul de livrare.
Drawing reference
1) Piuliță cu soclu
2) Arbore de transmisie
Accessory
04401 Clemă de strângere prin tragere adecvată pentru automatizare.
04401-10 Clemă de strângere prin tragere cu șuruburi de prindere adecvate pentru automatizare.
Elementul de sprijin 02334-10 poate fi automatizat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem