Piesă de prelungire Oțel ameliorabil negru brunată 04401-20-03004719
Unitatea de vânzare
233,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de prelungire
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lățime
55
H=înălțime
47
L=lungime
66,5
SW = lățimea cheii
19
B1
36
D
pentru șurub
DIN 912
M8
H1
30
H2
38
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
UNSPSC Code
31162800
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
Unitățile de extensie sunt necesare în cazul în care elementele de acționare ale elementelor de fixare capabile de automatizare sunt inaccesibile din cauza lipsei de spațiu.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
1) Soclul și 2) arborele de transmisie nu sunt incluse în volumul de livrare.
Drawing reference
1) Piuliță cu soclu
2) Arbore de transmisie
2) Arbore de transmisie
Accessory
04401 Clemă de strângere prin tragere adecvată pentru automatizare.
04401-10 Clemă de strângere prin tragere cu șuruburi de prindere adecvate pentru automatizare.
Elementul de sprijin 02334-10 poate fi automatizat.
04401-10 Clemă de strângere prin tragere cu șuruburi de prindere adecvate pentru automatizare.
Elementul de sprijin 02334-10 poate fi automatizat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.