text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corpul bazei din oțel tratat termic.
Pârghie de strângere Oțel temperat.
Version
Corp de bază brunat.
Suprafața de prindere șlefuită.
Pârghie de strângere de formă C nichelată.
Note
Pârghia de fixare a matriței C
poate fi aliniată în pași de 90 de grade Celsius ușor de utilizat prin slăbirea șurubului de fixare.

Piesa de prelucrat poate fi fixată cu o forță constantă de fixare datorită suprafețelor integrate sub forma unei pârghii de prindere C.
Advantages
- Forțe mari de tensionare
- Suprafețe de tensionare la sol
- Forța de tragere împiedică ridicarea piesei de prelucrat
Drawing reference
1) Șurub de reglare
2) Șurub cu cap cilindric
3) Știft filetat
4) Poziție relaxată
5) Cursa de preîncărcare
6) Poziția de pornire a tensiunii
7) Poziție prinsă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem