{"product":{"productId":"agid.27335","price":409.4,"name":"Clemă de pârghie hidraulică, cu efect dublu, formă V, racord cu flanșă cu garnitură inelară"},"currency":"EUR"}
- Racletă metalică integrată
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat
- Alimentare cu presiune wireless
Descriere
Product description
Clemele cu pârghie pot fi utilizate în mod optim dacă, din cauza situației de prindere, piesa de prelucrat trebuie îndepărtată liber în sus atunci când nu este prinsă. Datorită mișcării liniare a pârghiei de strângere la deschiderea sau închiderea clemei pârghiei, este potrivită în special pentru situațiile de strângere în care mișcarea laterală a elementului de strângere nu este posibilă, de exemplu din cauza contururilor perturbatoare. Forța este introdusă în pârghia de strângere a clemei de pârghie prin intermediul pistonului. Datorită funcționării cu dublă acțiune a clemelor cu pârghie, timpii de deschidere și de închidere sunt clar definiți.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Note
Pârghia de fixare a clemei își dezvoltă forța de fixare optimă în poziție orizontală.
Toleranțele piesei de prelucrat sunt compensate până la o abatere a poziției de +/- 8,5 de grade Celsius.
Forța de fixare a unei cleme cu pârghie depinde de lungimea pârghiei de fixare.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Toleranțele piesei de prelucrat sunt compensate până la o abatere a poziției de +/- 8,5 de grade Celsius.
Forța de fixare a unei cleme cu pârghie depinde de lungimea pârghiei de fixare.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
- Racord filetat
- Conexiune cu flanșă cu inel
- Canale forate
- Conexiune cu flanșă cu inel
- Canale forate
Technical Data
- Presiune maximă de lucru pentru diametrele pistonului 16 și 25: 350 bar.
- Presiune maximă de lucru pentru diametrul pistonului 40: 200 bar.
- Presiune maximă de lucru pentru diametrul pistonului 40: 200 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Racletă metalică integrată.
- Carcasă parțial retractabilă.
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat.
- Alimentare cu presiune wireless.
- Opțiuni de instalare variate.
- Carcasă parțial retractabilă.
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat.
- Alimentare cu presiune wireless.
- Opțiuni de instalare variate.
Scope of delivery
- 1 pârghie de tensionare pentru elementul de tensionare a pârghiei.
- 4 șuruburi cilindrice DIN EN ISO 4762, clasa de rezistență 8.8.
- 4 capace din plastic.
- 2 inele 7x1,5 (dacă este acționat folosind racord cu flanșă pentru inel).
- 4 șuruburi cilindrice DIN EN ISO 4762, clasa de rezistență 8.8.
- 4 capace din plastic.
- 2 inele 7x1,5 (dacă este acționat folosind racord cu flanșă pentru inel).
On request
Cu control al poziției.
Drawing reference
H1*= punctul optim de strângere; încă -1,5 mm până la oprirea pârghiei de strângere
1) Contur de instalare
2) eliberare
3) strângere
4) margine rotunjită
5) Aceste găuri se închid numai cu dopuri cu șuruburi pentru diametrul pistonului 16
1) Contur de instalare
2) eliberare
3) strângere
4) margine rotunjită
5) Aceste găuri se închid numai cu dopuri cu șuruburi pentru diametrul pistonului 16
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.