text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
combinabil
Materialul corpului de bază
oțel
D=filet
M10
Accesorii NLM
04521-10-1216
B
25,4
Cuplu de strângere max. Nm
88
Forța de strângere kN
17,8
H
11,4
H1
15,4
H2
9,7
H3 max.
24,5
L
54
L1
33,5
L2
25,4
S
1,8
S1 (Cursa de prindere)
2
SW
7
SW1
8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Corpul compensat și brunat.
Piesă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Note
Șurubul excentric de fixare cu piesă de prindere și opritor poate fi utilizat pentru a crea cleme multiple care să economisească spațiu și să fie rentabile.
Pentru o prindere multiplă, partea din spate a corpului poate fi folosită ca opritor.
Se montează de preferință într-o canelură cu B +0,05 mm. Înălțimea de contact a discului de strângere poate fi modificată prin adâncimea canelurii.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem