Șurub excentric de fixare combinabil oțel 04521-12
- Se poate utiliza direct pe mese de mașini
- Cu efect de tragere în jos
- Tensionare delicată cu materialele
- Tensionare multiplă
- Permite fixarea pieselor brute și a pieselor prefabricate
Unitatea de vânzare
197,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
combinabil
Materialul
corpului de bază
oțel
D=filet
M12
Accesorii NLM
04521-10-1630
B
38,1
Cuplu de
strângere
max. Nm
135
Forța de strângere
kN
26,7
H
25,5
H1
31,5
H2
13
H3
max.
43
L
75
L1
50,8
L2
38
S
2,05
S1
(Cursa de prindere)
2,5
SW
10
SW1
12
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Corpul compensat și brunat.
Piesă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Piesă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Note
Șurubul excentric de fixare cu piesă de prindere și opritor poate fi utilizat pentru a crea cleme multiple care să economisească spațiu și să fie rentabile.
Pentru o prindere multiplă, partea din spate a corpului poate fi folosită ca opritor.
Se montează de preferință într-o canelură cu B +0,05 mm. Înălțimea de contact a discului de strângere poate fi modificată prin adâncimea canelurii.
Pentru o prindere multiplă, partea din spate a corpului poate fi folosită ca opritor.
Se montează de preferință într-o canelură cu B +0,05 mm. Înălțimea de contact a discului de strângere poate fi modificată prin adâncimea canelurii.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.