text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Materialul componentei
Oțel de călire
Componenta suprafeței
brunată
D=filet
M8
L=lungime
31,7
B1 min. - max.
24,8 - 26,6
B2
20,8
Cuplu de strângere max. Nm
14,5
Forța de strângere max. kN
8,9
H
25,4
H1
12,7
Tip montaj
Filet
Utilizarea
piese prelucrate
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Partea exterioară a profilului din aluminiu.
Pană din oțel de cementare.
Version
Parte exterioară anodizată.
Pană brunată.
Note
Două piese de prelucrat sunt prinse simultan cu un dispozitiv de fixare cu pană. Dispozitivul de fixare cu pană este ideal pentru fixarea pieselor rotunde și dreptunghiulare. Datorită designului mic, se poate realiza o prindere multiplă cu economie de spațiu.
Drawing reference
În stare tensionată trebuie atinsă măsura B1 max. specificată în tabel.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem