text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
cu falcă fixă
Varianta 2
unilateral
Formă
A
Tipul de formă
neted
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
întărit și fosfatizat
B=lățime
50
H=înălțime
25
B1
30
B3
5H7
C Orificiu de trecere pentru șurubul cilindric din 912
M12
Cuplu de strângere max. Nm
85
D filet interior
M5
Forța de strângere max. kN
30
G șurub cilindric DIN 912
M12x30
H1
12,5
H3
3,5
L max.
94,5
L min.
88,5
L1
2,5
UNSPSC Code
31162800
Z șurub cilindric DIN 912
M12x25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Dispozitivele de fixare cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului de funcționare.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel de cementare.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, fosfatate.
Note
Cele două orificii de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi utilizate pentru a monta șine de sprijin suplimentare pentru a optimiza adâncimea de prindere a piesei de prelucrat.
Scope of delivery
Dispozitiv de fixare cu pană.
Șuruburi de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem